Oblast nasazení
Aplikace |
Hygienicky čisté provozy; I/O moduly pro nasazení v polích |
Možnost sériového propojení jednotek |
Napěťové napájení; sběrnicové rozhraní |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
20...28 DC; (US ; podle SELV/PELV) |
Proudový odběr [mA] |
200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Třída krytí |
III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] |
3,6 |
Celkové hodnocení proudu (UL) [A] |
3,2 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů |
Počet digitálních vstupů: 16 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů |
16; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2) |
Vysoká spínací úroveň [V] |
11...30 |
Nízká spínací úroveň [V] |
0...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu |
ano |
Software / programování
Parametrizační možnost |
Čítací funkce |
Funkce a parametry |
Funkce |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
číslo |
8 (1 čítač pro každý port) |
frekvence počítání |
4500 Hz |
hlavní pult |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
počítadlo dávek |
16 Bit (0…65.535) |
|
Rozhraní
Komunikační rozhraní |
Ethernet |
Ethernet - PROFINET
Standard přenosu |
100Base-TX |
Přenosová rychlost |
100 MBit/s |
Protokol |
PROFINET |
Nastavení z výroby |
adresa IP: 0.0.0.0 |
Sub-síťová maska: 0.0.0.0 |
Gateway IP-adresa: 0.0.0.0 |
adresa MAC: viz typový štítek |
|
Poznámka o rozhraních |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
Redundance S2 |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Topologie podporovaných sítí: vodič |
kroužek |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-25...60 |
Skladovací teplota [°C] |
-25...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] |
90 |
Krytí |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (provoz s ochrannými kryty z nerezové oceli: IP 69K) |
Stupeň ochrany (NEMA 250) |
6P |
Stupeň znečištění |
2 |
Chemická média |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Odolnost vůči rázům |
|
Odolnost proti vibracím |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [let] |
129 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
437,2 |
Materiály |
pouzdro: PA šedá; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Těsnící materiál |
EPDM |
Příslušenství
Dodané položky |
Uzavírací záklopka: 1 x M12, Nerezová ocel, E12542 |
|
Upozornění
Upozornění |
Další informace naleznete v návodu k obsluze. |
|
Obsah balení |
1 ks |
Elektrické připojení - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
konektorové provedení: M12; kódování: D; Těsnění: EPDM |
Elektrické připojení - Napěťové napájení IN
XD1 |
konektorové provedení: M12; kódování: L |
Elektrické připojení - Napěťové napájení OUT
XD2 |
konektorové provedení: M12; kódování: L; Těsnění: EPDM |
Elektrické připojení - Procesní připojení
Digital Input X1...X8 |
konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: EPDM |