- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- Polní moduly Ethernet
- Ethernetové I/O moduly pro potravinářský a nápojový průmysl
- AL4323
Modul Ethernet s rozhraním EtherNet / IP
AL4323
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP69K
Modul Ethernet s rozhraním EtherNet / IP
AL4323
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP69K
- Modul sběrnice s digitálními vstupy a výstupy
- Přímé připojení ovládacích členů a senzorů ke sběrnici pro přehlednou strukturu kabeláže
- Možnost připojení velkých ovládacích členů
- Funkce vysokofrekvenčního čítače s možností přímého přepínání výstupů
- Daisy-Chain řetězový napájecí zdroj se standardizovanou technologií připojení M12 s kódováním L
Oblast nasazení
Aplikace | Hygienicky čisté provozy; I/O moduly pro nasazení v polích |
---|---|
Možnost sériového propojení jednotek | Napěťové napájení; sběrnicové rozhraní |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...28 DC; (US ; podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 300...3900 |
Třída krytí | III |
Dodatečné napájení [V] | 20...28 DC; (UA) |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 8 |
---|---|
Proudová zatížitelnost na port [A] | 3,6 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3,6 |
---|---|
Proudová zatížitelnost na port [A] | 3,6 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 8; Po digitálních výstupů: 8 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 8; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2) |
---|---|
Vysoká spínací úroveň [V] | 11...30 |
Nízká spínací úroveň [V] | 0...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 8 |
---|---|
Odolné proti zkratu | ano |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 3600 |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | Čítací funkce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkce a parametry |
|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet |
---|
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherNet/IP | ||||
Nastavení z výroby |
|
||||
Poznámka o rozhraních |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...85 | ||||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 | ||||
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (provoz s ochrannými kryty z nerezové oceli: IP 69K) | ||||
Stupeň ochrany (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupeň znečištění | 2 | ||||
Chemická média |
|
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 435,9 |
---|---|
Materiály | pouzdro: PA šedá; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Těsnící materiál | EPDM |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | konektorové provedení: M12; kódování: D; Těsnění: EPDM |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení IN
XD1 | konektorové provedení: M12; kódování: L |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení OUT
XD2 | konektorové provedení: M12; kódování: L; Těsnění: EPDM |
---|
Elektrické připojení - Procesní připojení
Digital Output X1...X4 | konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: EPDM |
---|