- Produkty
- AY1000
Oblast nasazení
Aplikace | I/O moduly pro použití v rozvaděči |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 24 |
Max. příkon [VA] | 2,4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2 |
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 20 |
---|---|
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 18; Po digitálních výstupů: 10 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Napěťové napájení [V] | 24 |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 1600 |
Omezení vstupního proudu [mA] | 200 |
Digitální vstupy s ochranou proti zkratu | ano |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení s digitálními vstupy | ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 10 |
---|---|
Obvod | PNP |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Galvanicky odděleno | ne |
Napájecí výstupy akčních členů | 24 V DC |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link; Ethernet |
---|
Přenosová rychlost | 10; 100 |
---|---|
Protokol | PROFINET |
Typ přenosu | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verze | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
Počet portů třídy A | 8 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...70 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95 |
Krytí | IP 20 |
Schválení / zkoušky
Odolnost proti vibracím | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 407 |
---|---|
Rozměry [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Materiály | pouzdro: PA |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
šroubové svorky: ; Rozestup: 20 mm |