• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Řídící systém pro mobilní stroje
  3. Zařízení pro provoz a monitorování
  4. Robustní HMI s 32bitovými jednojádrovými procesory
  5. CR1081
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...32 DC
Příkon [W] 7,2
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 1; Počet analogových vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 1
Vstupy
Počet digitálních vstupů 1
Počet analogových vstupů 1
Analogový vstup (proud) [mA] 0...20
Analogový vstup (napětí) [V] 0...32
Výstupy
Po digitálních výstupů 1
Software / programování
PLC funkce podle IEC 61131-3 ano
Rozhraní
Počet rozhraní CAN 4
Počet rozhraní Ethernet 1
Počet rozhraní USB 2
Mechanická data
Hmotnost [g] 1681
Způsob montáže panelová/povrchová vestavba
Rozměry [mm] 146 x 225 x 64,5
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
7" Barevný displej
Ovládací prvky
9 volně programovatelná funkce podsvícení tlačítek
1 Křížový kolébkový tlačítkový spínač
Rozlišení displeje 800 x 480
Typ displeje Barevný displej
Velikost displeje 7"
Podsvícení pozadí displeje LED
Datová paměť
Hodiny reálného času ano
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M12