- Produkty
- Řídící systém pro mobilní stroje
- Zařízení pro provoz a monitorování
- Robustní HMI s 64bitovými vícejádrovými procesory
- CR1150
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...32 DC |
---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 12 / 24 |
Proudový odběr [mA] | < 792; (24 V DC; se spínanými výstupy: < 5792 mA) |
Příkon [W] | 19 |
Výstupy
Audio výstup | Stereo Line-Out |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC funkce podle IEC 61131-3 | ano |
Operační systém | Embedded Linux 4.14 |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Počet rozhraní CAN | 2 |
Počet rozhraní Ethernet | 1 |
Počet rozhraní USB | 1 |
Přenosová rychlost | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; volný protokol |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Rozhraní | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Přenosová rychlost | 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Poznámka o rozhraních |
|
Přenosová rychlost | < 480 MBit/s |
---|---|
Verze | 2.0 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||
Skladovací teplota [°C] | -30...85 | ||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) | ||
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 | ||
Krytí | IP 65; IP 67; (pro vložené konektory s jednotlivě utěsněnými jádry a zasunutými konektory M12 nebo těsnicími víčky: IP 67) | ||
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||||||||||||
Test v solné komoře / solné mlze |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [let] | 46 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1040,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Způsob montáže | panelová/povrchová vestavba | ||||||
Rozměry [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Materiály | Hliníkový tlakový odlitek kryt povrstven práškem; Displej: sklo antireflexní a tvrzené | ||||||
Informace o životnosti |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
||||
Rozlišení displeje | 800 x 480 | ||||
Typ displeje | Barevný displej | ||||
Velikost displeje | 5" | ||||
Poměr stran | 16:10 | ||||
Podsvícení pozadí displeje | LED | ||||
Barevná hloubka | 24 Bit | ||||
Jas [cd/m²] | < 1000; (nastavitelný: 0...100 %; Šířka kroku: 1 %) | ||||
Kontrastní poměr | 1000:1 |
Hardware
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Provozní paměť | 1 GByte RAM |
Mass storage | 2 GByte Flash |
Datová paměť
Hodiny reálného času | ano; UTC, baterie vyrovnávací paměti |
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - ETH0
konektorové provedení: M12; kódování: D |