- Produkty
- Řídící systém pro mobilní stroje
- Zařízení pro provoz a monitorování
- Robustní HMI s 32bitovými jednojádrovými procesory
- CR1200
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...32 DC |
---|---|
Příkon [W] | 18 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 1; Počet analogových vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 1 |
---|---|
Počet analogových vstupů | 1 |
Analogový vstup (proud) [mA] | 0...20 |
Analogový vstup (napětí) [V] | 0...32 |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 1 |
---|
Software / programování
PLC funkce podle IEC 61131-3 | ano |
---|
Rozhraní
Počet rozhraní CAN | 4 |
---|---|
Počet rozhraní Ethernet | 1 |
Počet rozhraní USB | 2 |
Počet video rozhraní (CVBS) | 2 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 3555 |
---|---|
Způsob montáže | panelová/povrchová vestavba |
Rozměry [mm] | 245 x 324 x 62 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
||||
Rozlišení displeje | 1024 x 768 | ||||
Typ displeje | Barevný displej | ||||
Velikost displeje | 12" | ||||
Podsvícení pozadí displeje | LED |
Datová paměť
Hodiny reálného času | ano |
---|
Upozornění
Upozornění | Nepoužívejte pro nové projekty. |
---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M12 |