• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Řídící systém pro mobilní stroje
  3. Zařízení pro provoz a monitorování
  4. Ovládací panely
  5. CR1301

tlačítkový modul s knoflíkem s funkcí push a joystick ve dvou osách as podsvícenými klávesami

CR1301

ecomatPanel/COP/corona

tlačítkový modul s knoflíkem s funkcí push a joystick ve dvou osách as podsvícenými klávesami

CR1301

ecomatPanel/COP/corona

  • Robustní klávesnice s knoflíkem s integrovaným čtyřsměrným tlačítkem a funkcí push pro mobilní stroje
  • Šest RGB podsvícených funkčních kláves a jeden segmentovaný LED kruh
  • Všechna podsvícení lze ovládat samostatně v jakékoli barvě
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • Jednoduchá integrace do stávajících aplikací
  • ce
  • ukca
  • e13
Vlastnosti výrobku
Komunikační rozhraní CAN
Rozměry [mm] 136 x 86 x 73,5
Oblast nasazení
Provedení instalace do panelů nebo výřezů panelů
Elektrická data
Provozní napětí [V] 9...32 DC
Jmenovité napětí DC [V] 12 / 24
Proudový odběr [mA] < 400; (13,5 V DC)
Ochrana proti přepólování ano
Rozhraní
Komunikační rozhraní CAN
Počet rozhraní CAN 1
CAN
Protokol J1939
Nastavení z výroby
Rychlost (Baud): 250
ID uzlu: 135
Poznámka o rozhraních
je podporováno dynamické přidělování adres
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Skladovací teplota [°C] -40...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90
Max. výška nad hladinou moře [m] 4000
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
UN/ECE-R10 vysílané rušení a odolnost proti rušení: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 impuls 1 stupeň závažnosti 4 / funkční stav C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2a stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2b stupeň závažnosti 4 / funkční stav C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3a stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3b stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 4 stupeň závažnosti 4 / funkční stav B (24 V)
ISO 7637-2 impuls 5b stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 4 stupeň závažnosti 4 / funkční stav B (12 V)
Trvalá odolnost vůči rázům
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24 000 otřesů
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-30 vlhké teplo: cyklické 55 ° C horní teplotní limit / 6 cyklů
EN 60068-2-78 vlhké teplo: konstantní 40 ° C 93 % rH / zkušební doba 21 dní
Odolnost proti vibracím
ISO 16750-3 Test VII libovolné, montáž na karoserii
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cyklů/osa, sinus
Test v solné komoře / solné mlze
EN 60068-2-52 Slaná mlha stupeň závažnosti 3 / motorové vozidlo
MTTF [let] 119
Mechanická data
Hmotnost [g] 472,55
Hmotnost (bez příslušenství a balení) [g] 400
Rozměry [mm] 136 x 86 x 73,5
Materiály pouzdro: PC/ABS; silikonový povlak: PA66 průhledný
Informace o životnosti
Tlačítka: > 100 000 aktivací
knoflík (otáčení o 360 °): > 100 000 cyklů
knoflík (funkce push): > 100 000 aktivací
knoflík (naklápění na osu): > 100 000 aktivací
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
čtyřdílný segmentový prsten LED, vícebarevný
Ovládací prvky
6 volně programovatelná funkce podsvícení tlačítek
1 knoflík s funkcí push a joystick ve dvou osách as podsvícenými klávesami
24 zastávek za otáčku
Upozornění
Obsah balení 1 ks