• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Řídící systém pro mobilní stroje
  3. I/O moduly
  4. Zařízení pro použití v rozvaděčích
  5. CR2014

I/O moduly pro mobilní stroje

CR2014

R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V

I/O moduly pro mobilní stroje

CR2014

R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V

  • Decentralizované připojení senzorů a akčních členů
  • Použití jako kontroler pro kabinové a ovládací panely v mobilních strojích
  • S množstvím multifunkčních konfigurovatelných vstupů a výstupů
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...32 DC
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů 16
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 16; Počet analogových vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy
Počet digitálních vstupů 16
Počet analogových vstupů 4
Analogový vstup (napětí) [V] 0...5
Výstupy
Po digitálních výstupů 4
Počet PWM výstupů 2
Software / programování
Parametrizační možnost vstupní / výstupní funkce
Rozhraní
Počet rozhraní CAN 1
Schválení / zkoušky
MTTF [let] 250
Mechanická data
Hmotnost [g] 225,5
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Krimpovací konektor AMP: