Elektrická data
Provozní napětí [V] |
6...36 DC |
Jmenovité napětí DC [V] |
12 / 24 |
Jmenovitá tolerance napětí [%] |
50 |
Proudový odběr [mA] |
< 100; (Normální provoz; režim spánku: < 1 mA) |
Ochrana proti přepólování |
ano; (< 36 V DC) |
Ochrana proti přepětí |
ano; (< 36 V DC) |
Vnitřní odpor (Ri) [Ω] |
20000 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů |
Počet analogových vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 1 |
Vstupy
Počet analogových vstupů |
2 |
Analogový vstup (napětí) [V] |
0...15 |
Rozlišení analogového výstupu |
12 Bit |
Přesný analogový vstup [%] |
± 1,0 |
Výstupy
Po digitálních výstupů |
1 |
Rozsah napětí DC [V] |
6...36 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] |
500 |
Spínací frekvence DC [Hz] |
< 10 |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozhraní
Komunikační rozhraní |
CAN; WLAN; Bluetooth |
Počet rozhraní CAN |
2 |
Bluetooth
Standard přenosu |
EDR 2.1; EDR 5.0 |
Vysílací výkon [mW] |
22,39 |
CAN
Rozhraní |
CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
WLAN
Standard přenosu |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
Frekvenční pásmo |
2,4 GHz; 5 GHz |
Vysílací výkon [mW] |
53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Integrovaná anténa) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-40...85 |
Krytí |
IP 6K7 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
EN 301489-1 |
|
EN 301489-17 |
|
EN IEC 61000-6-2 |
|
EN ISO 13766-1 |
|
|
Normy |
EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
142,6 |
Materiály |
pouzdro: PA6 / 6.6 černá |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
stav |
2 x LED, vícebarevný |
|
Hardware
Procesor |
ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
Provozní paměť |
Program Flash: 1 MB
FRAM: 8 KB
SRAM: 564 KB |
Mass storage |
16 MB |
Elektrické připojení - WLAN / Bluetooth
|
konektorové provedení: FAKRA I |