- Produkty
- CR3156
CAN GSM/GPS quadband-radiový modem
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
CAN GSM/GPS quadband-radiový modem
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
- Globální přenos dat prostřednictvím mobilní rádiové sítě 4G / LTE a živé připojení přes WLAN / bluetooth
- Získávání údajů o poloze a přenos do cloudu
- Bezpečná komunikace TLS mezi koncovými body
- Bezpečné ukládání dat do vyrovnávací paměti i v případě nestabilního rádiového připojení
- Připojení k řídícímu systému stroje přes rozhraní CAN
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: CR3158 Srovnání produktů: CR3156 / CR3158 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Rádiové schválení pro | EU / RED | |
---|---|---|
Poznámka k radiovému schválení |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 250; (Normální provoz; režim spánku: < 500 µA) |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 1; Počet analogových vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 1 |
---|---|
Počet analogových vstupů | 2 |
Analogový vstup (napětí) [V] | 0...15 |
Rozlišení analogového výstupu | 12 Bit |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 1 |
---|---|
Rozsah napětí DC [V] | 6...36 |
Spínací frekvence DC [Hz] | < 10 |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 16 Bit |
---|
Rozlišení | 16 Bit |
---|---|
Měřící frekvence [Hz] | 10 |
Zrychlení měřícího rozsahu [g] | ± 16 |
Rozlišení | 16 Bit |
---|---|
Měřící frekvence [Hz] | 10 |
Měřící rozsah rychlosti stáčení vozidla [°/s] | ± 250 |
Přesnost / odchylky
Přesnost | ± 2; (% koncové hodnoty měřícího rozsahu; nulový bod-Offset ± 0,15 g) |
---|
Přesnost | < 3; (% koncové hodnoty měřícího rozsahu; nulový bod-Offset ± 3 °/s) |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobilní sítě |
---|---|
Počet rozhraní CAN | 2 |
Počet rozhraní USB | 1 |
Standard přenosu | EDR 2.1 |
---|---|
Přenosová rychlost | 1 MBit/s |
Snímací vzdálenost | < 75 m |
Funkce | bluetooth most; rozhraní Bluetooth |
Verze | SPP |
Protokol | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Verze | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Poznámka o rozhraních |
|
Standard přenosu | 2G quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Typ konektoru | Mirco-AB |
---|---|
Typ použití | aktualizace firmware |
Standard přenosu | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Přenosová rychlost | 1 MBit/s |
Frekvenční pásmo | 2,4 GHz; 5 GHz |
Snímací vzdálenost | < 75 m |
Bezpečnostní standard | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Funkce | wifi most; rozhraní wifi |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 204,1 |
---|---|
Materiály | pouzdro: PA černá |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Datová paměť
Hodiny reálného času | ano; s módem spánku a probuzení |
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|