• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. CR3157

CAN GSM/GPS quadband-radiový modem

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

CAN GSM/GPS quadband-radiový modem

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

  • Globální přenos dat prostřednictvím mobilní rádiové sítě 4G / LTE a živé připojení přes WLAN / bluetooth
  • Získávání údajů o poloze a přenos do cloudu
  • Bezpečná komunikace TLS mezi koncovými body
  • Bezpečné ukládání dat do vyrovnávací paměti i v případě nestabilního rádiového připojení
  • Připojení k řídícímu systému stroje přes rozhraní CAN
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: CR3158 Srovnání produktů: CR3157 / CR3158 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Rádiové schválení pro USA
Elektrická data
Provozní napětí [V] 8...32 DC
Proudový odběr [mA] < 250; (Normální provoz; režim spánku: < 500 µA)
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 1; Počet analogových vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 1
Vstupy
Počet digitálních vstupů 1
Počet analogových vstupů 2
Analogový vstup (napětí) [V] 0...15
Rozlišení analogového výstupu 12 Bit
Výstupy
Po digitálních výstupů 1
Rozsah napětí DC [V] 6...36
Spínací frekvence DC [Hz] < 10
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 16 Bit
Měření zrychlení
Rozlišení 16 Bit
Měřící frekvence [Hz] 10
Zrychlení měřícího rozsahu [g] ± 16
Měření náklonu
Rozlišení 16 Bit
Měřící frekvence [Hz] 10
Měřící rozsah rychlosti stáčení vozidla [°/s] ± 250
Přesnost / odchylky
Měření zrychlení
Přesnost ± 2; (% koncové hodnoty měřícího rozsahu; nulový bod-Offset ± 0,15 g)
Měření náklonu
Přesnost < 3; (% koncové hodnoty měřícího rozsahu; nulový bod-Offset ± 3 °/s)
Rozhraní
Komunikační rozhraní CAN; WLAN; Bluetooth; Mobilní sítě
Počet rozhraní CAN 2
Počet rozhraní USB 1
Bluetooth
Standard přenosu EDR 2.1
Přenosová rychlost 1 MBit/s
Snímací vzdálenost < 75 m
Funkce bluetooth most; rozhraní Bluetooth
Verze SPP
CAN
Protokol CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2
Verze 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2)
Poznámka o rozhraních
vyrovnávací paměť pro příjem CAN dat: 2048 Zprávy CAN
velikost vyrovnávací paměti pro přenos CAN / wifi: 2048 Zprávy CAN
Mobilní sítě
Standard přenosu 2G quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA
USB
Typ konektoru Mirco-AB
Typ použití aktualizace firmware
WLAN
Standard přenosu IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h
Přenosová rychlost 1 MBit/s
Frekvenční pásmo 2,4 GHz; 5 GHz
Snímací vzdálenost < 75 m
Bezpečnostní standard WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP
Funkce wifi most; rozhraní wifi
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...80
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 203,7
Materiály pouzdro: PA černá
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
stav 2 x LED, vícebarevný
Datová paměť
Hodiny reálného času ano; s módem spánku a probuzení
Upozornění
Obsah balení 1 ks