- Produkty
- CR7506
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...32 DC |
---|
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 24 |
---|---|
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 24; Počet analogových vstupů: 8; Počet frekvenčních vstupů: 8; Po digitálních výstupů: 8 |
Vstupy
Počet frekvenčních vstupů | 8 |
---|---|
Počet digitálních vstupů | 24 |
Počet analogových vstupů | 8 |
Analogový vstup (proud) [mA] | 0...20 |
Analogový vstup (napětí) [V] | 0...32 |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 8 |
---|---|
Počet PWM výstupů | 8 |
Počet PWM-I výstupů | 8 |
Software / programování
Parametrizační možnost | vstupní / výstupní funkce |
---|---|
PLC funkce podle IEC 61131-3 | ano |
Rozhraní
Počet rozhraní CAN | 2 |
---|---|
Počet rozhraní R232 | 1 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Splňuje požadavky |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1556 |
---|---|
Rozměry [mm] | 153 x 43 x 241 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|