• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Napěťové napájení
  3. Pojistky
  4. DF2216

Elektronický jistič

DF2216

Fuse/IO-Link/24VDC/2x6A

Elektronický jistič

DF2216

Fuse/IO-Link/24VDC/2x6A

  • Elektronické jističe pro nepřetržité monitorování 24 V sekundárního okruhu
  • Spolehlivé vypnutí v případě chyby
  • Modulární a selektivní ochrana strojů a zařízení
  • Jasně viditelné LED pro signalizaci využití kapacity, vypnutí a provozu
  • IO-Link pro přenos procesních a diagnostických dat
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Elektrická data
Provozní napětí [V] podle SELV/PELV
Jmenovité napětí DC [V] 24
Vstupní napětí DC [V] 19,2...30
Třída krytí III
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 24 V DC) [ms] 10
Klidový proud [mA] 8
Počet kanálů 2
Jmenovitý proud [A] 6
Jmenovitý proud (bezpečnostní prvek) [A] 6
Výstupy
Celková zatěžovací kapacita [mF] 20
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Skladovací teplota [°C] -40...70
Krytí IP 20; (z čela)
Stupeň znečištění 2
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-3 rušivá emise
EN 61000-6-2 odolnost proti rušení
Mechanická data
Hmotnost [g] 73
Rozměry [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
stav 2 x LED, červená / zelená / oranžová
Ovládací prvky
2 x Tlačítko
Elektrické připojení
Připojení nástrčné svorky:
diagramy a grafy
Výstupní křivka
charakteristika časového průběhu