- Produkty
- Napěťové napájení
- Pojistky
- DF2220
Oblast nasazení
Montáž | lišta TH35; podle EN 60715 |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | podle SELV/PELV |
---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 24 |
Vstupní napětí DC [V] | 19,2...30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 24 V DC) [ms] | 10 |
Klidový proud [mA] | 12 |
Počet kanálů | 2 |
Jmenovitý proud [A] | 1...10 |
Jmenovitý proud (bezpečnostní prvek) [A] | 16 |
Výstupy
Celková zatěžovací kapacita [mF] | 20 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...70 |
Krytí | IP 20; (z čela) |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 74,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||
---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
Elektrické připojení
Připojení | nástrčné svorky: |
---|
diagramy a grafy
Výstupní křivka
|
|
---|