• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Napěťové napájení
  3. Pojistky
  4. DF3110

distribuční modul pro zemní potenciál

DF3110

Pot.Module GND/10x 2.5mm2

distribuční modul pro zemní potenciál

DF3110

Pot.Module GND/10x 2.5mm2

  • ce
  • ukca
  • cruus
Oblast nasazení
Provedení potenciální modul GND (10 x 2,5 mm²)
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Jmenovité napětí DC [V] 24
Třída krytí III
Max. proudová zatížitelnost [A] 20
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Skladovací teplota [°C] -40...70
Krytí IP 20
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-3 rušivá emise
EN 61000-6-2 odolnost proti rušení
Mechanická data
Hmotnost [g] 62,5
Způsob montáže Montáž na DIN lištu
Montážní pokyny Montáž modulů v řadě
Rozměry [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Elektrické připojení
Připojení nástrčné svorky: