spínaný zdroj 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
spínaný zdroj 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerance provozního napětí [%] | 10 |
Jmenovité napětí AC [V] | 230 |
Rozsah vstupního napětí AC [V] | 200...240 |
Výstupní napětí DC [V] | 24...28 |
Třída krytí | I; (IEC 61140) |
Ochrana proti přepětí | ano; (< 34 V DC) |
Výstupní napětí [V] | nastavitelný; Výstupní napětí podle SELV, PELV |
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí [A] | 5 |
Max. výstupní proud při max. výstupním napětí [A] | 4,3 |
Max. výstupní špičkový proud při min. výstupním napětí [A] | 6 |
Max. výstupní špičkový proud při max. výstupním napětí [A] | 5,1 |
Výstupní výkon (stálý) [W] | 120 |
Ukazatel výkonnosti (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Počet výstupních proudových obvodů | 1 |
Max. zbytkové zvlnění [mV] | 100 |
Špičkový proud při zapnutí (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Účinnost (nominální napětí 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Ochrana externího vstupu | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Pokles výkonu [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Vstupní proud (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Ztrátový výkon (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Zpětná stabilita [V] | 35 |
Výstupy
Odolné proti zkratu | ano |
---|---|
Ochrana proti přetížení | ano |
Chování při přetížení | konstantní výstupní proud |
Paralelní zapojení výstupů je možné | ne |
Sériové zapojení výstupů je možné | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 | |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Krytí | IP 20; (EN 60529) | |
Stupeň znečištění | 2; (IEC 62103: vodivé znečištění je zakázáno) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||
Odolnost vůči rázům |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 372,5 |
---|---|
Způsob montáže | lišta; (TH35 (EN 60715)) |
Rozměry [mm] | 124 x 39 x 129 |
Materiály | PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | šroubové svorky: |
---|
diagramy a grafy
Blokové schéma
|
|
---|
Výstupní křivka
|
|
---|
charakteristická křivka pro stupeň účinnosti / ztrátu výkonu
|
|
---|
charakteristická přímka pro snížení
|
|
---|
charakteristická přímka pro čas vyrovnávací paměti sítě
|
|
---|