- Produkty
- DN2134
spínaný zdroj 24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
spínaný zdroj 24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
- Pro regulované napájení kontrolerů, senzorů, aktuátorů a průmyslové elektroniky
- Nízké ztráty výkonu díky vysoké účinnosti
- Odolnost proti krátkým výpadkům napájení
- Výkonové rezervy
- Nízké zahřívání rozvaděče
Prodej ukončen
Náhradní artikly: DN4034 Srovnání produktů: DN2134 / DN4034 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Elektrická data
Jmenovité napětí AC [V] | 400...500 |
---|---|
Jmenovitá tolerance napětí [Hz] | 47...63 |
Vstupní napětí DC [V] | 450...820 |
Rozsah vstupního napětí AC [V] | 340...576 |
Výstupní napětí DC [V] | 24...28 |
Třída krytí | I; (IEC 61140) |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 80 |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 80 |
Výstupní napětí [V] | nastavitelný |
Výstupní tolerance napětí [%] | 2 |
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí [A] | 20 |
Počet výstupních proudových obvodů | 1 |
Max. zbytkové zvlnění [%] | 0,1 |
Pokles výkonu [W/K] | 12 (60...70 °C) |
Výstupy
Ochrana proti zkratu | ano |
---|---|
Ochrana proti přetížení | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...70 |
---|---|
Krytí | IP 20 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 58 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1810,6 |
---|---|
Způsob montáže | lišta; (TH35 (EN 60715)) |
Materiály | Hliník |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: 1.5...6 mm² |
---|