řídicí jednotka pro RGBW LED pásky
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 21,6...26,4 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 24 |
Proudový odběr [mA] | < 1230 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 1,2 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 3; Po digitálních výstupů: 4 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 3 |
---|---|
Vysoká spínací úroveň [V] | 11...26,4 |
Nízká spínací úroveň [V] | 0...5 |
Výstupy
Výstupní signál | spínací signál |
---|---|
Po digitálních výstupů | 4 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 400; 640; (400 mA: červená; zelená; modrá; 640 mA: bílá) |
Max. proudové výstupy celkem [A] | 1,2 |
Odolné proti zkratu | ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 4,2 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||
Upozornění |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...60 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C); bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 291 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 130,2 |
---|---|
Hmotnost (bez příslušenství a balení) [g] | 0,001 |
Rozměry [mm] | 99,1 x 50 x 31 |
Materiály | pouzdro: PA; víčko: PA; Těsnění víčko: TPE |
Těsnící materiál | FKM |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Těsnění: FKM |
Elektrické připojení - zástrčka
IO-Link Provoz | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|