Kompaktní RFID zařízení s rozhraním fieldbus
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
Kompaktní RFID zařízení s rozhraním fieldbus
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
Oblast nasazení
Rádiové schválení pro | USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Čína; Jižní Korea; Japonsko; Taj-wan; Singapur; Malajsie; Indie; Vietnam | |
---|---|---|
Poznámka k radiovému schválení |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 500 |
Třída krytí | III |
Pracovní frekvence [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Výstupy
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100; (max.) |
---|
Měřící oblast
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově [mm] | 850 | ||||||
Poznámka ke vzdálenosti čtecí/zapisovací hlavy |
|
||||||
Vzdálenost k ID-TAG [mm] |
|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet |
---|
Protokol | PROFINET |
---|---|
Typ použití | Přenos dat |
Protokol | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Nastavení z výroby |
|
|||
Typ použití | nastavení parametrů |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 130 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 641,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiály | PBT / PC; Nerezová ocel; Hliník |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Ethernet
ETH1 / ETH2 | konektorové provedení: 2 x M12; kódování: D |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení
PWR | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|