• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. Kompaktní RFID zařízení s rozhraním fieldbus
  5. DTE910

RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTE910

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTE910

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • cul
Oblast nasazení
Rádiové schválení pro USA; Kanada; Indonésie
Elektrická data
Provozní napětí [V] 24 DC
Proudový odběr [mA] 700
Pracovní frekvence [MHz] 902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz Pracovní frekvence je aktivována nastavením komunikačního standardu na Singapur.)
Anténní přípoje 4; (TNC-Reverse)
RFID standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Výkon vysílače ERP [mW] 2000; (Singapur: ≤ 676 mW ERP Napájení vysílače musí být uživatelem omezeno ručně. )
Impedance [Ω] 50
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy
Počet digitálních vstupů 4
Výstupy
Po digitálních výstupů 4
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 500
Software / programování
Parametrizační možnost Software
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet
Ethernet
Protokol TCP/IP; IP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...55
Skladovací teplota [°C] -25...85
Krytí IP 65
Mechanická data
Hmotnost [g] 3125
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 233,5 x 270 x 68
Materiály pouzdro: Hliník; Ochranný kryt: Plast; Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE; konektor: Mosaz / Plast
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, červená/zelená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Ethernet
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D
Elektrické připojení - Napájení proudem
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
Elektrické připojení - Procesní připojení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A