Oblast nasazení
Rádiové schválení pro |
Čína |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
19,2...28,8 DC |
Proudový odběr [mA] |
500 |
Příkon [W] |
8,6 |
Třída krytí |
III |
Pracovní frekvence [MHz] |
920,5...924,5 |
RFID standard |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Přenosový výkon EIRP [mW] |
200; (maximální: 250 mW) |
Výstupy
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] |
100; (max.) |
Rozhraní
Komunikační rozhraní |
Ethernet |
Ethernet - EtherNet/IP
Protokol |
EtherNet/IP |
Typ použití |
Přenos dat |
Ethernet - TCP/IP
Protokol |
TCP/IP |
Nastavení z výroby |
adresa IP: 192.168.0.79 |
Sub-síťová maska: 255.255.255.0 |
Gateway IP-adresa: 192.168.0.100 |
|
Typ použití |
nastavení parametrů; Přenos dat |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-20...55 |
Poznámka k okolní teplotě |
s montážní deskou a chladicím prvkem: -20...60 °C |
|
Skladovací teplota [°C] |
-25...80 |
Krytí |
IP 67 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
IEC 60028-2-27 |
40 g (6 ms) / náraz |
|
50 g (11 ms) / jediný ráz |
|
Odolnost proti vibracím |
EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] |
691,5 |
Rozměry [mm] |
113 x 118,6 x 50 |
Materiály |
pouzdro: Hliník; PBT / PC; Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Napěťové napájení |
1 x LED, zelená |
LED sloupcový displej |
4 x LED, žlutá intenzita signálu ID tag |
stav |
2 x LED, zelená/červená sběrnicové rozhraní |
stav |
2 x LED, zelená / žlutá Ethernet |
|
Elektrické připojení - Ethernet
ETH1 / ETH2 |
konektorové provedení: 2 x M12; kódování: D |
Elektrické připojení - Napěťové napájení
PWR |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |