kompaktní RFID zařízení
DTE924
DTRUHFA HLRWETUS04
kompaktní RFID zařízení
DTE924
DTRUHFA HLRWETUS04
Oblast nasazení
Rádiové schválení pro | Brazílie; Austrálie; Nový Zéland; Chile |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 500 |
Příkon [W] | 8,6 |
Třída krytí | III |
Pracovní frekvence [MHz] | 915...928 |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Přenosový výkon EIRP [mW] | 200; (maximální: 250 mW) |
Výstupy
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100; (max.) |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet |
---|
Protokol | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Nastavení z výroby |
|
|||
Typ použití | nastavení parametrů; Přenos dat |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 | |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 703,2 |
---|---|
Rozměry [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiály | pouzdro: Hliník; PBT / PC; Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Ethernet
ETH1 / ETH2 | konektorové provedení: 2 x M12; kódování: D |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení
PWR | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|