RFID čtecí/zapisovací hlava HF
DTI434
DTRHF IBRWIOUS03
RFID čtecí/zapisovací hlava HF
DTI434
DTRHF IBRWIOUS03
- Pro spolehlivou identifikaci ID tagů na nosičích obrobků a produktech
- Odolné pouzdro z nerezové oceli pro aplikace v montážní, dopravníkové a manipulační technice
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- RFID čtecí/zapisovací hlava HF pro vazební montáž
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Oblast nasazení
Aplikace | Zjišťování objektů na dopravníkových systémech | |
---|---|---|
Rádiové schválení pro | USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Čína; Singapur; Japonsko; Taj-wan; Indie | |
Poznámka k radiovému schválení |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Pracovní frekvence [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Měřící oblast
Vzdálenost k ID-TAG [mm] |
|
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Profily | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Mód SIO | ne | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||
Elektrická bezpečnost |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 197,5 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4301 / 304); Ochranný kryt: PPS |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|