- Produkty
- Zpracování obrazu / Identifikace
- RFID
- Kompaktní RFID zařízení s rozhraním CANopen pro mobilní aplikace
- DTM428
RFID čtecí/zapisovací hlava s CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
RFID čtecí/zapisovací hlava s CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Oblast nasazení
Rádiové schválení pro | USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Čína; Taj-wan; Indie; Singapur | |
---|---|---|
Poznámka k radiovému schválení |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 9...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Třída krytí | III |
Pracovní frekvence [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Měřící oblast
Vzdálenost k ID-TAG [mm] |
|
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | CAN |
---|
Protokol | CANopen |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 506 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 120,5 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4301 / 304); Ochranný kryt: PPS; kabelová zástrčka: PUR |
Utahovací moment [Nm] | < 25 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,8 m |