• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Monitorování stavu
  3. Signalizace a zobrazení
  4. LED pásky pro osvětlení a signalizaci
  5. DV1003

LED pás RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

LED pás RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

  • LED diody v červené, zelené, modré a bílé barvě lze aktivovat pomocí jednotlivých připojení
  • Velmi odolné, plně stíněné provedení s třídou ochrany IP 68
  • Instalace rovně nebo se zahnutím
  • Výkonné diody LED s vysokým světelným výtěžkem
  • ce
Oblast nasazení
Aplikace podmínky signalizačního stroje
Elektrická data
Provozní napětí [V] 21,6...26,4 DC
Jmenovité napětí DC [V] 24; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] 1200
Teplota barvy [K] 4000
Světelný tok [lm] červená: 101,2; zelená: 188,8; modrá: 37; bílá: 285,2
Poznámka o světelném toku [lm]
indikace světelného toku se vztahuje na jeden metr LED pásky
Typ životnosti [h] 30000
Vstupy
Vstupní obvod digitálních vstupů 24 V PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...45
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90
Max. výška nad hladinou moře [m] 4000
Krytí IP 68
Stupeň znečištění 2
Schválení / zkoušky
Osvědčení IEC 62471; IEC 62031
Mechanická data
Hmotnost [g] 90,1
Rozměry [mm] 765 x 14,2 x 4,5
Materiály TPU
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
podmínky signalizačního stroje LED, vícebarevný RGB
montážní světlo LED, bílá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 0,3 m
konektorové provedení: M12; kódování: A
diagramy a grafy