LED pás RGBW
DV1104
LED-Stripe-RGBW-transp-1000mm-cl
LED pás RGBW
DV1104
LED-Stripe-RGBW-transp-1000mm-cl
- LED diody v červené, zelené, modré a bílé barvě lze aktivovat pomocí jednotlivých připojení
- Velmi odolné, plně stíněné provedení s třídou ochrany IP 68
- Instalace rovně nebo se zahnutím
- Výkonné diody LED s vysokým světelným výtěžkem
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů; Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | podmínky signalizačního stroje |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 24; (podle SELV/PELV) | |
Proudový odběr [mA] | 1440 | |
Teplota barvy [K] | 7500 | |
Světelný tok [lm] | červená: 184,96; zelená: 572; modrá: 116; bílá: 768,32 | |
Poznámka o světelném toku [lm] |
|
|
Typ životnosti [h] | 30000 |
Vstupy
Vstupní obvod digitálních vstupů | 24 V PNP |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...45 |
---|---|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 4000 |
Krytí | IP 68 |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 118,4 |
---|---|
Rozměry [mm] | 1015 x 14,2 x 4,5 |
Těsnící materiál | FKM |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
konektorové provedení: M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
diagramy a grafy
|
|
---|