• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IO-Link
  3. IO-Link - displays / signalling
  4. Signalizační světla
  5. DV1320

3segmentové signální světlo

DV1320

LED-Tower-3/Standard

3segmentové signální světlo

DV1320

LED-Tower-3/Standard

  • ce
  • iolink
  • cruus
Oblast nasazení
Aplikace podmínky signalizačního stroje
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V] 24
Proudový odběr [mA] < 200
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 4
Vstupy
Počet digitálních vstupů 4
Vstupní proud High [mA] 6
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,2
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1466
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...50
Skladovací teplota [°C] -40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90
Tlak vzduchu [kPa] < 106
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Certifikát UL
Napěťové napájení Class 2
Mechanická data
Hmotnost [g] 371,15
Rozměry [mm] Ø 70 / L = 180
Materiály pouzdro: ABS; optika: PC
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
stav 1 x LED, zelená
LED-dioda 3 x 4 LED
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
montážní základna, E89060
nástěnný držák, E89061
Montážní adaptér, E89063
držák s bočním kabelovým vstupem, E89064
montážní trubice, E89065
montážní trubice, E89066
montážní trubice, E89067
Upozornění
Upozornění
Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: M12; kódování: A