Oblast nasazení
Aplikace | podmínky signalizačního stroje |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV ; "třída napájení 2" podle cURus) |
---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 24 |
Proudový odběr [mA] | < 90 |
Špičkový proud při zapnutí [mA] | 400 |
Trvání špičkového proudu při zapnutí [ms] | 50 |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,3 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...50 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...75 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 4000 |
Krytí | IP 65 |
Stupeň znečištění | 2 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 166,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 56 / L = 72,5 |
Materiály | pouzdro: ABS; optika: PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||
---|---|---|---|
Akustický signál | siréna | ||
Max. zvukový tlak [dB] | 90 |
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
IO-Link | konektorové provedení: M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
montáž na základnu
|
|
---|
montáž na stěnu
|
|
---|
křivka rozložení intenzity světla
|
|
---|
křivka rozložení intenzity světla
|
|
---|
křivka rozložení intenzity světla
|
|
---|