• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. DX2023

Multifunkční displej pro hlídání otáček, rychlosti i času

DX2023

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Multifunkční displej pro hlídání otáček, rychlosti i času

DX2023

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

  • Pro monitorování rychlosti otáček, rychlosti, množství nebo doby manipulace
  • Pro zobrazení a vyhodnocení impulsních sekvencí s vysokou vstupní frekvencí
  • Jasně viditelný LCD displej
  • Intuitivní manipulace díky dotykovému displeji a jasně čitelnému textu
  • Se čtyřmi nastavitelnými spínacími výstupy
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Rozměry [mm] 48 x 112 x 116
Oblast nasazení
Aplikace univerzální vyhodnocení a signalizace pro všechny fyzikální veličiny, které se dají odvodit z impulsních sledů
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 50...60
Provozní napětí [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Proudový odběr [mA] 100
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy
Počet digitálních vstupů 2
Výstupy
Po digitálních výstupů 4
Ochrana proti přetížení ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Skladovací teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65
Druh ochrany svorkovnice IP 20
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mechanická data
Hmotnost [g] 352
Způsob montáže výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm
Rozměry [mm] 48 x 112 x 116
Materiály Noryl UL94-V-0
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Barevný displej Plně grafický LCD-displej, Dotykové stinítko
Elektrické připojení
Připojení šroubové svorky: