• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Monitorování stavu
  3. Signalizace a zobrazení
  4. Displeje s kontrolní funkcí
  5. DX2052

Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DX2052

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DX2052

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

  • Jasně čitelný barevný displej s dotykovou obrazovkou
  • Velký rozsah provozního napětí
  • Spolehlivé monitorování senzorů s analogovými standardními signály
  • Volně škálovatelné zobrazované hodnoty a kombinace signálů
  • Spínací výstupy pro spolehlivé monitorování mezních hodnot
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Rozměry [mm] 48 x 112 x 116
Oblast nasazení
Aplikace zobrazení a monitorování analogových signálů; např. procesní senzory, teplotní senzory nebo senzory proudění
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Proudový odběr [mA] 100
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy
Počet analogových vstupů 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogový vstup (proud) [mA] 0...20
Analogový vstup (napětí) [V] -10...10
Rozlišení analogového výstupu 16 bit
Přesný analogový vstup [%] 0,1
Výstupy
Po digitálních výstupů 4
Ochrana proti přetížení ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Skladovací teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65
Druh ochrany svorkovnice IP 20
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mechanická data
Hmotnost [g] 299,5
Způsob montáže výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm
Rozměry [mm] 48 x 112 x 116
Materiály Noryl UL94-V-0
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Barevný displej Plně grafický LCD-displej, Dotykové stinítko
Elektrické připojení
Připojení šroubové svorky: