• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Uchycení
  5. E10015

Upevňovací spona

E10015

MOUNTING CLAMP IF

Upevňovací spona

E10015

MOUNTING CLAMP IF

  • Pro montáž válcových senzorů
  • Jednoduché, rychlé a nenákladné upevnění
  • Spolehlivé uchycení pomocí dvou šroubů
Mechanická data
Hmotnost [g] 16,9
Rozměry [mm] 30 x 30 x 18
Vnitřní průměr [mm] 12
Materiály PBT
Příslušenství
Dodané položky
šrouby s válcovou hlavou: 2 x M4 x 25
Upozornění
Obsah balení 1 ks