Svorkovatelný konektor
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
Svorkovatelný konektor
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Široký rozsah provozní teploty
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | Připojení na prověřený, zabezpečený proudový okruh |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX označení | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 53,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiály | PBT |
Tvarovaný materiál | PBT |
Materiál převlečné matice | PA |
Upozornění
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x Rd24, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PA; Kontakty: Pozlaceno |
---|