Svorkovatelný konektor
E10109
SDOGH040PLSFKPG
Svorkovatelný konektor
E10109
SDOGH040PLSFKPG
- Široký rozsah provozní teploty
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Bezpečnostní kabelové připojení se šroubovými svorkami
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (...40 °C) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 14,9 |
---|---|
Rozměry [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | PA |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 4...6 mm |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA |
---|