- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E10217
Propojovací kabel s konektorem
E10217
ADOAG030--S0002E03
Propojovací kabel s konektorem
E10217
ADOAG030--S0002E03
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Široký rozsah provozní teploty
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 60 AC/DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 33 |
---|---|
Rozměry [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PVC, černá, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR |
---|