• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. E10261

Propojovací kabel s konektorem

E10261

ADOAA030MSS0010E03

Propojovací kabel s konektorem

E10261

ADOAA030MSS0010E03

  • Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti vhodnost pro vlečné řetězy
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (40° C)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Certifikát UL
Ta < 75 °C
Číslo souboru UL E191684
Mechanická data
Hmotnost [g] 383,5
Rozměry [mm] 26 x 14,5 x 38,5
Materiály TPU černá
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 2 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PVC, žlutá, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x 1/2", úhlový; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný