- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E10268
Propojovací kabel s konektorem
E10268
ADOGG030--S0005A03
Propojovací kabel s konektorem
E10268
ADOGG030--S0005A03
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Široký rozsah provozní teploty
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (...40 °C) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 140,8 |
---|---|
Rozměry [mm] | 8,5 x 8,5 x 30 |
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU |
---|