Tlumící magnet
E10752
MAGNET M4.0 HARD FERRITE
Tlumící magnet
E10752
MAGNET M4.0 HARD FERRITE
- Pro zabezpečení velké spínací vzdálenosti
- Pro použití ve spojení s magnetickými senzory
- je možná skrytá instalace za hliníkovou nebo nerezovou ocel
- Široký rozsah provozní teploty
- Not suitable for air freight
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...250 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 37 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 30 / L = 10 |
Materiály | tvrdý ferit HF 24/23 |
Síla magnetického pole [mT] | 80 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|