Oblast nasazení
Provedení | s pevným dorazem |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 49,7 |
---|---|
Montážní pokyny | Senzor nasměrovat aktivní plochou doprava (viz rozměrový výkres) |
Rozměry [mm] | M16 x 1 |
Označení závitu | M16 x 1 |
Vnitřní průměr [mm] | 12 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; matice: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Utahovací moment [Nm] | 7; (upevňovací matice: 20) |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|