Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
- Spolehlivé připojení ventilů v poli
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
- Jasně viditelné LED
- Robustní kvádrový konektor
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ochrana proti přepětí | ano; (VDR) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 62,55 |
---|---|
Rozměry [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |