• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely s ventilovými konektory
  5. E10844

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

  • Spolehlivé připojení ventilů v poli
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Jasně viditelné LED
  • S integrovaným ochranným obvodem
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Bez halogenů
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí ano; (VDR)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 45,7
Materiály TPU
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Šroub
Popisové pole
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,5 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x typ ventilu C DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,5 Nm