- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E10977
Propojovací kabel s konektorem
E10977
ADOGH080MSS0010A06
Propojovací kabel s konektorem
E10977
ADOGH080MSS0010A06
- 8-pólové připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Spolehlivý přenos senzorových signálů
- Široký rozsah provozní teploty
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 468,7 |
---|---|
Rozměry [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný |
---|