- Produkty
- Příslušenství
- Akční členy, terče, magnety a značky
- Aktuátor pro kódované bezpečnostní senzory
- E1104S
magneticky kódovaný terč
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
magneticky kódovaný terč
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
Oblast nasazení
Montáž | pro magnetický senzor MN5 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 81 |
---|---|
Rozměry [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Materiály | PA |
Utahovací moment [Nm] | 0,8...2 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|