• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. E11076

Propojovací kabel s konektorem

E11076

ADOGB050MSS0002E05

Propojovací kabel s konektorem

E11076

ADOGB050MSS0002E05

  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • ce
  • ukca
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 300 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -5...80
Krytí IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 137,7
Rozměry [mm] 26 x 26 x 49,9
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice litý zinek
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PVC, černá; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek