• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely
  5. E11230

Kabelové provedení

E11230

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

Kabelové provedení

E11230

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Bez halogenů
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 30 AC / < 36 DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 331,8
Materiály PUR
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm