- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E11273
Propojovací kabel s konektorem
E11273
ADOGR040PLS0002H
Propojovací kabel s konektorem
E11273
ADOGR040PLS0002H
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 9,6...30 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 67; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 106,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 30 x 30 x 68 |
Materiály | Hytrel G-4774 |
Tvarovaný materiál | Hytrel G-4774 |
Materiál převlečné matice | Hytrel G-4774 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá; 4 x 0,5 mm² |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x Bajonett, přímý; Materiál držáku: Hytrel G-4774; Uzamčení: Hytrel G-4774 |
---|