• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely s ventilovými konektory
  5. E11277

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

E11277

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

E11277

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

  • Spolehlivé připojení ventilů v poli
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Odolné kvádrové konektory
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Aplikace měření proudu
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 24 AC/DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...90
Krytí IP 67; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 85
Materiály TPU
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Příslušenství
Dodané položky
Šroub
Popisové pole
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm