- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E11311
Propojovací kabel s konektorem
E11311
ADOGH080MSS0010H08
Propojovací kabel s konektorem
E11311
ADOGH080MSS0010H08
- 8-pólové připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Spolehlivý přenos senzorových signálů
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 618,1 |
---|---|
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |
---|