• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konektor adaptéru
  4. Vestavné zástrčky
  5. E11315

Adaptér

E11315

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Adaptér

E11315

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

  • Uživatelsky přívětivé osazení rozvaděčů a pouzder s přípojením pro konektory
  • Jednoduchá a rychlá instalace na zeď nádoby
  • Robustní kovové provedení
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • ce
  • ukca
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 125 AC/DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 27,3
Rozměry [mm] 18 x 18 x 19
Montážní závit M20
Materiály Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: ...0,6 Nm; Závit M20 Utahovací moment: ...2 Nm