Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
- Spolehlivé připojení ventilů v poli
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
- Odolné kvádrové konektory
Oblast nasazení
Aplikace | měření proudu |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 24 AC/DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Krytí | IP 67; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 152,5 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm |