- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E11661
Propojovací kabel s konektorem
E11661
ADOGA030MSS0010E03
Propojovací kabel s konektorem
E11661
ADOGA030MSS0010E03
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | vhodnost pro vlečné řetězy |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (40° C) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 404,431 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 | ||||||||
Materiály | TPU | ||||||||
Tvarovaný materiál | TPU | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PVC, žlutá, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|